eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP3331

不推荐用于新设计

高精度、超低静态电流LDO,采用SOT-23封装

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高线路和负载精度:±0.7% (25°C),1.4%(整个温度范围)
  • 超低压差:140 mV(典型值、200 mA)
  • 可以用作高电流 (>1 A) LDO控制器
  • 仅需CO = 0.47 µF便可保持稳定
  • anyCAP = 使用任意类型的电容(包括MLCC)均可保持稳定
  • 限流、限热
  • 低噪声
  • 低关断电流:10 nA(典型值)
  • 电源电压范围:2.6 V至12 V
  • 输出范围:1.5 V至11.75 V
  • 可以在–40°C至+85°C环境温度范围内工作
  • 超小型、散热增强、Chip-on-Lead™、6引脚SOT-23封装

ADP3331
高精度、超低静态电流LDO,采用SOT-23封装
ADP3331-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP7102 推荐新设计使用 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp3331的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览