ADP1877
不推荐用于新设计双通道输出同步降压PWM控制器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压范围:2.75 V至14.5 V
- 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
- 每通道最大输出电流:大于25 A
- 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
- 集成驱动器的Flexmode®架构
- 180°相移可降低输入纹波电流和所需输入电容
- 输出电压精度:±0.85%(−40°C至+85°C)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册。
ADP1877是一款Flexmode®(ADI公司专有架构)双通道降压开关控制器,其集成驱动器可驱动N沟道同步功率MOSFET。两路PWM输出相移180º,可降低输入均方根电流,从而使所需的输入电容最小。
ADP1877内置升压二极管,因而整体系统成本和元件数量得以减少。在小负载时,可以将它设置为高效率脉冲跳跃工作模式,也可以是PWM连续传导工作模式。
ADP1877内置外部可调软启动功能、输出过压保护、外部可调电流限制、电源良好指示,并提供200 kHz至1.5 MHz的可编程振荡器频率。工作温度范围为-40℃至+85°C时,输出电压精度为±0.85%;工作温度范围为-40℃至125℃结温范围时,输出电压精度为±1.5%。该器件采用2.75 V至14.5 V电源供电,工作温度范围为−40℃至+125℃结温范围,采用32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装。
应用
- 机顶盒
- 打印机
- 通信基础设施
- 直流配电系统
- 工业与仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
电源参考设计 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1877ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP1877ACPZ-R7 | ||
7月 23, 2014 - 13_0255 Assembly and Test Transfer of Select 5x5mm LFCSP Products using Copper Wire to STATS ChipPAC China |
||
ADP1877ACPZ-R7 | ||
6月 7, 2012 - 12_0130 ADP1877 - Bond Wire Change |
||
ADP1877ACPZ-R7 | ||
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP1877ACPZ-R7 | ||
4月 30, 2010 - 10_0100 ADP1877 Data Sheet Specification Change |
||
ADP1877ACPZ-R7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADP1850-77 Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具