ADP1872

量产

采用同步电流模式、恒定导通时间的PWM降压控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.9V至20V
  • 偏置电源电压范围:2.7V至 5.5V
  • 输出电压可被设置到0.6V
  • 1.0%精度,0.6V参考电压
  • 支持所有N沟道MOSFET功率级
  • 可提供300kHz、600kHz和1MHz三个版本
  • 无需电流检测电阻
  • 轻负载情况下可工作于省电模式
  • 电阻可编程电流检测增益
  • 热过载保护
  • 输出过压和短路保护
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1872
采用同步电流模式、恒定导通时间的PWM降压控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1872

ADP1872 评估板

产品详情

本页描述PWM降压控制器ADP1872/ADP1873的评估板硬件。该评估板可用于评估ADP1872或ADP1873以及使用这些IC的应用电路,无需任何其它软件。

ADP1872/ADP1873评估板的输入电源电压(VIN) 范围为2.75 V至20 V,偏置电源电压(VDD) 范围为2.75 V至5.5 V。针对等于或小于5.5 V的应用输入电压条件,两个输入端可以连在一起。评估板提供两种固定输出电压选项 (VOUT = 1.8 V 和 VOUT = 3.3 V,以及三种开关频率选项(300 kHz、600 kHz或1 MHz,生产中进行测试调整)。ADP1872/ADP1873评估板在整个温度范围内的输出精度为2%,提供高输入电压(VIN ± 10%)和最高15 A的满量程负载电流。

ADP1872/ADP1873均为多功能电流模式同步降压型控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流检测增益、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和限流保护特性。ADP1873是该器件的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统效率。两款器件均采用10引脚小型MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。

EVAL-ADP1872
ADP1872 评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1872的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览