ADP1864
量产Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT
- 产品模型
- 1
产品详情
- 与LTC1772, LTC3801引脚兼容
- 低压差时占空比可达100%
- 关机电流:7 μA
- 内部软启动
- 宽范围的输入电压:3.15 V ~ 14 V
- 宽范围的输出电压:0.8 V ~ 输入电压
- 小型6引脚TSOT封装
- 效率高达94%
- 温度范围内基准电压:0.8 V ± 1.25%
- 电流模式操作,提供良好的输入与负载瞬态响应
- 短路与过压保护
- 静态电流:235 μA
ADP1864是一款小型、低价的固定频率、电流型、降压式DC/DC控制器。ADP1864驱动P沟道MOSFET对输出电压进行调节,其输出电压最低可达0.8 V,精度±2%,并可支持高达5 A负载电流,14 V的输入电压。
ADP1864允许利采用外部电阻对电流限制进行精确的设置,提供系统灵活性,利用两个外部电阻器可以很容易地调解输出电压。ADP1864具有内部软启动功能,允许快速上电,并阻止输入冲激电流。其它安全特性包括短路保护、输出过压保护以及输入欠压保护。电流模式控制提供快速与稳定的负载瞬态性能,其工作频率为580 kHz,允许在系统中使用小型电感器 。为了进一步延长电池寿命,控制器启动外部P沟道MOSFET,在低压差时,占空比达到100%。
ADP1864的工作温度范围是:-40°C~ +125°C。它采用薄形、小尺寸6引脚TSOT封装
应用范围
Data Sheet, Rev. A, 2/07
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
电源参考设计 2
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1864AUJZ-R7 | 6-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP1864AUJZ-R7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADP1864AUJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADP1864 Buck Controller Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具