ADP1655
不推荐用于新设计带I2C兼容接口的双路LED闪光灯驱动器
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
ADP1655是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率双路LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个2MHz同步电感升压电路、一个I2C兼容接口和一个500mA电流源。ADP1655的高开关频率使得可以采用小外形尺寸的2.2mH电感,电流源允许LED阴极接地,以获得改善的散热性能、低EMI和紧凑的布局。
ADP1655在整个电池电压范围内都具有高效率,以较大限度地提高到LED电源转换的输入功率,并使发生闪光时汲取的电池电流降至较低。此外,Tx-mask输入可以在GSM功率放大器电流上升时迅速降低闪光灯LED电流,从而降低电池电流。ADP1655的I2C兼容接口可实现定时器的可编程特性,以及用于工作状态监测和安全控制的电流和状态位回读。ADP1655采用12焊球0.5mm间距的小型WLCSP封装,额定结温范围为-40℃至125℃。
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1655ACBZ-R7 | 12-Ball WLCSP (1.54mm x 2.04mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP1655ACBZ-R7 | ||
8月 21, 2024 - 24_0077 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP1655ACBZ-R7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP1660 | 量产 | 内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论