ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP121
量产150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装
- 产品模型
- 16
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V~5.5 V
- 输出电压范围:1.2 V~3.3 V
- 输出电流:150 mA
- 低静态电流
IGND = 11 µA(空载)
IGND = 30 µA(150 mA负载)
- 低待机电流:<1 µA
- 低压降
ADP121: 120 mV @ 150 mA 负载
ADP121-1: 90 mV @ 150 mA 负载 - 高PSRR
70 dB @ 1 kHz at VOUT = 1.2 V
70 dB @ 10 kHz at VOUT = 1.2 V - 低噪声:40 µV rms VOUT = 1.2 V
- 无需噪声旁路电容
ADP121是一款低静态电流、低压差线性稳压器,采用2.3 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为150 mA。在150 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。满载时静态电流低至30 μA,因此ADP121非常适合电池供电的便携式设备使用。
ADP121可提供1.2 V至3.3 V的输出电压。这些器件经过优化,采用1 μF小型陶瓷输出电容便能实现稳定工作。该器件具有出色的瞬态响应性能,所占电路板面积极小。
短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP121提供5引脚TSOT和4引脚0.4 mm间距WLCSP两种小型封装,是符合各种便携式应用要求的业界较小尺寸解决方案。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 2
参考电路 6
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP121-ACBZ12R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ15R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ165R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ18R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ20R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ25R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ28R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ30R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-ACBZ33R7 | 4-Ball WLCSP (0.82mm x 0.82mm) | ||
ADP121-AUJZ12R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ15R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ18R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ25R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ28R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ30R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP121-AUJZ33R7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP121-ACBZ12R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ15R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ18R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ20R7 | 最后购买期限 | |
ADP121-ACBZ25R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ28R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ30R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ33R7 | 量产 | |
4月 8, 2011 - 11_0028 WLCSP Shipping Changes |
||
ADP121-ACBZ12R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ15R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ18R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ20R7 | 最后购买期限 | |
ADP121-ACBZ25R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ28R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ30R7 | 量产 | |
ADP121-ACBZ33R7 | 量产 | |
11月 13, 2024 - 24_0078 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea (ATK5) |
||
ADP121-ACBZ20R7 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP121-1.2
- ADP121-1.5
- ADP121-1.65
- ADP121-1.8
- ADP121-1.875
- ADP121-2.0
- ADP121-2.5
- ADP121-2.8
- ADP121-3.0
- ADP121-3.3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。