ADM6346
量产超低功耗、3引脚SOT-23封装微处理器复位电路(低电平有效推挽输出、1 µA电源电流)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 超低电源电流:最大值1 μA(ADM6326/ADM6328)
- 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V供电轨
- 复位阈值增量范围从2.2 V至4.63 V
- 内置毛刺抑制功能,不受负向VCC瞬变影响
- 2种复位输出选项
推挽复位(ADM6326/ADM6346)
开漏复位(ADM6328/ADM6348) - 最小复位超时:100 ms
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 3引脚SOT-23封装
ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348器件提供用于保护敏感电路的低成本解决方案,如微处理器和电信电路。
ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348内置毛刺抑制功能、超低电源电流和24种复位阈值电压选项,不仅可确保系统能够不受VCC的快速瞬变影响,而且这些器件也适用于监控低功耗、便携式设备中的各种电源电压。
这些器件提供上电、关断和掉电情况下的复位输出。上电时,内部定时器使复位保持置位状态至少100 ms。这样,微处理器会保持复位状态,直到电源达到稳定状态。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。
ADM6326和ADM6346提供低电平有效推挽复位输出。ADM6328和ADM6348提供低电平有效开漏复位输出,但需要使用外部上拉电阻。ADM6326和ADM6328提供从2.2 V到3.08 V之间的10种复位阈值增量选择,而ADM6346和ADM6348提供从3.3 V到4.63 V之间的14种复位阈值选择。并非所有的选项均作为标准型号发布销售。详情参考订购指南。
这些器件采用3引脚SOT-23封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 电信
- 微处理器系统
- 桌上型电脑和笔记本电脑
- 便携式设备
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM6346-46ARTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADM6346-46ARTZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6346的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论