ADL5511

推荐新设计使用

直流至6 GHz 包络和TruPwr RMS检波器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 包络跟踪RF检波器,输出电压与输入电压成正比
  • 独立的TruPwr均方根输出
  • 无需巴伦或外部调谐
  • 出色的温度稳定性
  • 输入功率动态范围:47 dB
  • 输入频率范围:直流至6 GHz
  • 包络带宽:130 MHz
  • 包络延迟:2 ns
  • 单电源供电:4.75 V to 5.25 V
  • 电源电流:21.5 mA
  • 关断模式:130 μW
ADL5511
直流至6 GHz 包络和TruPwr RMS检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADL5511

ADL5511 评估板

产品详情

ADL5511-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPOS和GND的线夹引线。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。包络输出信号可通过标有VENV的SMA连接器访问。RMS输出和包络参考信号可通过标有VRMA和EREF的线夹引线访问。要通过SMA电缆访问RMS输出和包络参考输出,可以将SMA连接器焊接到标有VRMS1和EREF1的焊盘上。

EVAL-ADL5511
ADL5511 评估板

最新评论

近期浏览