ADG5413BF
推荐新设计使用
双向故障保护和检测、10 Ω RON、四通道单刀单掷开关,两个常开、两个常闭
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 过压保护最高可达−55 V和+55 V
- 断电保护最高可达−55 V和+55 V
- 源极、漏极引脚过压检测
- 低导通电阻: 10 Ω
导通电阻平坦度:0.5 Ω - 人体模型(HBM) ESD额定值:3 kV
- 任何条件下都具有防闩锁特性
- 无数字显示的已知状态
- 模拟电压范围 VSS至 VDD
±5 V至±22 V双电源供电
8 V至44 V单电源供电
额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
ADG5412BF和ADG5413BF均内置四个独立控制的单刀单掷(SPST)开关。 ADG5412BF具有四个通过逻辑1输入打开的开关。 ADG5413BF具有两个通过逻辑1输入打开的开关和两个通过逻辑1输入关闭的开关。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在整个工作电压范围内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。
没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态。 在正常工作条件下,如果任一开关引脚上的模拟输入信号电平超过VDD或VSS达阈值电压VT,则开关会断开。 在通电和无电状态下,对地最高达+55 V至−55 V的输入信号电平会被屏蔽。
这些开关的低导通电阻,结合大部分信号范围内的导通电阻平坦度,使其成为数据采集和增益切换应用的理想解决方案,在这些应用中出色的线性度和低失真性能至关重要。
产品特色
- 保护开关引脚免受高于供电轨的电压,最高可达−55 V和+55 V。
- 在无电状态下,保护开关引脚免受−55 V和+55 V之间的电压。
- 带数字输出的过压检测指示开关工作状态。
- 沟道隔离可防止闩锁。
- 针对低导通电阻和导通电阻平坦度进行了优化。
- ADG5412BF/ADG5413BF可以采用±5 V至±22 V的双电源或8 V至44 V的单电源供电。
应用
- 模拟输入/输出模块
- 过程控制/分布式控制系统
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子
- 自动测试设备
- 通信系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG5413BFBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
ADG5413BFBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG5413BFBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 30, 2015 - 15_0205 ADG5412F/ADG5413F, ADG5412BF/ADG5413BF, ADG5404F, ADG5436F and ADG5462F Datasheet Specification Change |
||
ADG5413BFBCPZ-RL7 | 量产 | |
ADG5413BFBRUZ | 量产 | |
ADG5413BFBRUZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册