ADF7242
不推荐用于新设计低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 频率范围(全球ISM频段)
2400 MHz至2483.5 MHz - 可编程数据速率和调制
兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
GFSK/FSK/GMSK/MSK调制
数据速率:50 kbps至2000 kbps - 低功耗
接收模式:19 mA(典型值)
发射模式:21.5 mA(典型值,PO = 3 dBm)
32 kHz晶振唤醒模式:1.7 μA
- 高灵敏度(IEEE 802.15.4-2006)
-95 dBm (250 kbps)
−96 dBm(62.5 kbps,GFSK)
−93 dBm(500 kbps,GFSK)
−90 dBm(1 Mbps,GFSK)
−87.5 dBm(2 Mbps,GFSK) - 可编程输出功率
-20 dBm至+4.8 dBm,步进为2 dB - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADF7242是一款高度集成的低功耗、高性能收发器,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。其设计注重灵活性、鲁棒性、易用性和低功耗特性。在数据包和数据流两种模式下,该IC均支持IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求和专有GFSK/FSK/GMSK/MSK调制方案。而且只需极少的外部元件,该器件就能达到下列标准:FCC CFR47 Part 15、ETSI EN 300 440(2类设备)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kb/s)、ARIB STD T-66。
ADF7242符合IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求,可提供250 kbps的固定数据速率和DSSS-OQPSK调制功能。该IC还支持GFSK/FSK/GMSK/MSK调制方案,可在50 kbps到2 Mbps的宽数据速率范围内工作,因此同样适合智能计量、工业控制、家庭和楼宇自动化、消费电子等领域的专有应用。此外,ADF7242的捷变频率合成器和较短的周转时间有利于FHSS系统的实现。
ADF7242具有一个灵活的双端口RF接口,支持开关天线分集。另外还集成一个偏置电路,可大大简化与外部PA的接口。
ADF7242的发射路径基于一个使用低噪声小数N分频RF频率合成器的直接闭环VCO调制方案。该VCO能够自动校准,工作频率是基频的两倍,因而可减少杂散发射并避免PA牵引效应。RF频率合成器的带宽自动针对发射和接收操作而优化,以实现优质的相位噪声、调制质量和频率合成器建立时间性能。发射机输出功率可以在−20 dBm至+4 dBm范围内进行编程,且自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该IC还集成一个偏置和控制电路,可大大简化与外部PA的接口。
接收路径基于零中频架构,提供非常高的抗阻塞和选择性能力,这对于2.4 GHz频段等存在严重干扰的环境至关重要。此外,该架构不受镜像通道中阻塞器抑制性能下降的影响,而这在低中频接收机中非常常见。在GFSK/FSK模式下,接收机具有一个高速自动频率控制(AFC)环路,允许频率合成器找到并校正接收包中的任何频率误差。
该IC采用1.8 V至3.6 V的电源电压工作,接收和发射模式下的功耗非常低,且RF性能极佳,特别适合电池供电系统。
ADF7242具有一个灵活的双端口RF接口,除了支持开关天线分集以外,该接口还能配合外部LNA和/或PA使用。
ADF7242集成了一个功耗极低的定制8位处理器,可支持许多收发器管理功能。这些功能由处理器的两个主要模块处理:无线电控制器和数据包管理器。
欲了解更多信息,请参考数据手册。
应用
- 无线传感器网络
- 自动抄表/智能计量
- 工业无线控制
- 医疗保健
- 无线音频/视频
- 消费类电子设备
- Zigbee
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 9
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 2
视频 7
器件驱动器 1
第三方合作伙伴项目 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7242BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7242BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADF7242BCPZ | 量产 | |
ADF7242BCPZ-RL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADF7242BCPZ | 量产 | |
ADF7242BCPZ-RL | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7242BCPZ | 量产 | |
ADF7242BCPZ-RL | 量产 | |
3月 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF7242BCPZ | 量产 | |
ADF7242BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7242的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论