ADDI7006

过期

6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 六个10位、40 MHz AFE通道
  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 串行数据链路、LVDS输出范围缩小
  • 带-3、0、+3、+6 dB增益的输入放大器
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 低功耗:约450mW(30MHz时总功耗)

ADDI7006
6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论