ADCLK907
推荐新设计使用超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 传播延迟:95 ps
- 反转率:7.5 GHz
- 典型输出上升/下降:60 ps
- 随机抖动(RJ):60 fs
- 两个输入引脚上均有片内端电极
- 扩展的工业温度范围:
−40°C至+125°C - 电源:2.5 V至3.3 V(VCC – VEE)
ADCLK905(单输入/单输出)、ADCLK907(双通道单输入/单输出)和ADCLK925(单输入/双输出)为超高速时钟/数据缓冲器,采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925内置全摆幅射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于PECL(正ECL)工作模式,VCC偏置至正电源,VEE偏置至接地。对于NECL(负ECL)工作模式,对于NECL(负ECL)工作,将VCC偏至到地,VEE偏至到负电源。
缓冲器提供95 ps传播延迟就、7.5 GHz反转速率、10 Gbps数据速率和60 fs随机抖动(RJ)。
输入含有100 Ω的中心抽头片内端接电阻。提供VREF 引脚用于偏置交流耦合输入。
ECL输出级旨在从各端将800 mW直接驱动至端接于VCC − 2 V的50 Ω负载,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK905/ADCLK907/ADCLK925提供16引脚LFCSP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 3
常见问题 1
产品选型指南 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCLK907BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK907BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK907BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCLK907BCPZ-R2 | 量产 | |
ADCLK907BCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具ADCLK907 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCLK907的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论