ADAS1128
量产128通道、24位电流数字ADC
Viewing:
产品详情
- 128通道、低电平电流数字转换器
- 最高24位分辨率
- 最高19.7 kSPS(50.7 μs积分时间)
- 同步采样
- 无死区时间、无电荷损失
- 超低噪声(低至0.4fC (2500e-))
- 用户可调的满量程范围
- 积分非线性(INL): FSR的±0.75 ppm读数的±0.025%
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADAS1128是一款128通道电流数字模数转换器(ADC)。内置128个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、具有可配置采样速率和最高24位分辨率的两个高速、高分辨率ADC。
所有转换通道结果均在一个LVDS自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。
SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI输入的配置。SDO输出允许将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。它采用独立电源VIO,可降低对转换的数字噪声影响。
ADAS1128采用10 mm x 10 mm小型BGA封装。
应用
- 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集
- 光电二极管传感器
- 放射剂量测定和放射治疗系统
- 光纤功率监控
- X射线检测系统
- 高通道数数据采集系统(电流或电压输入)
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
视频 2
这是最新版本的数据手册