ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4932-1
推荐新设计使用低功耗差分ADC驱动器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高性能、低功耗
- 高速
- -3 dB带宽:560 MHz (G = 1)
- 0.1 dB增益平坦度:300 MHz
- 压摆率:2800 V/μs(25%至75%)
- 0.1%快速建立时间:9 ns
- 低功耗:每个放大器9.6 mA
- 低谐波失真
- SFDR:100 dB (10 MHz)
- SFDR:90 dB (20 MHz)
- 低输入电压噪声:3.6 nV/√Hz
- 输入失调电压:±0.5 mV(典型值)
- 外部可调增益
- 可使用小于1的增益
- 差分转差分或单端转差分操作
- 可调输出共模电压
- 输入共模范围下移1 VBE
- 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
- 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4932-1/ADA4932-2是AD8132的新一代产品,具有更高的性能、更低的噪声和功耗。它们非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4932-1/ADA4932-2输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4932-1/ADA4932-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4932-1/ADA4932-2采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。
A低失调和出色的动态性能使得ADA4932-1/ADA4932-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4932-1采用16引脚LFCSP封装;ADA4932-2采用24引脚LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4932-1/ADA4932-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。两个器件的电源电压范围为+3 V至±5 V。
应用
- ADC驱动器
- 单端至差分转换器
- 中频和基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
参考电路 1
教程 3
产品选型指南 1
3rd Party Solutions 1
模拟对话 2
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4932-1YCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4932-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4932-1YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 27, 2020 - 20_0143 ADA4932-1 and ADA4932-2 Die and Data Sheet Revision |
||
ADA4932-1YCPZ-R2 | 量产 | |
ADA4932-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4932-1YCPZ-RL | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4932-1YCPZ-R2 | 量产 | |
ADA4932-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4932-1YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4932
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。