ADA4927-1

推荐新设计使用

超低失真电流反馈型ADC驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低的谐波失真
    −105 dBc HD2 @ 10 MHz
    −91 dBc HD2 @ 70 MHz
    −87 dBc HD2 @ 100 MHz
    −103 dBc HD3 @ 10 MHz
    −98 dBc HD3 @ 70 MHz
    −89 dBc HD3 @ 100 MHz
  • 与电压反馈型放大器相比,在更高增益时具有更低失真
  • 折合到输入端噪声:低至1.4 nV/√Hz
  • 高速
    -3 dB带宽:2.3 GHz
    0.1 dB增益平坦度:150 MHz
    压摆率: 5000 V/µs, 25%~75%
    快速建立时间:10 ns至0.1%
  • 低输入失调电压:0.3 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 通过反馈电阻控制稳定性和带宽
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4927-1
超低失真电流反馈型ADC驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4927-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论