ADA4830-1
推荐新设计使用高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
- 电池短路输出标志用于线路诊断
- 宽输入共模范围,5 V单电源供电
- 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
−3 dB带宽:84 MHz
压摆率:220 V/µs(2 V步进) - 出色的视频特性
- 0.1 dB平坦度:20 MHz
- SNR:73 dB(至15 MHz)
- 差分增益:0.1%
- 差分相位:0.1°
- 掉电模式
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)是单芯片高速差动放大器,集成最高18 V的输入过压(电池短路)保护功能,提供宽输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这些器件设计用作差分或伪差分CVBS及其它高速视频信号的接收器,适合在恶劣的高噪声环境下工作,如汽车信息娱乐和视觉系统等。ADA4830-1和ADA4830-2兼具高速和精密特性,可以精确再现CVBS视频信号,同时抑制不需要的共模误差电压。
当检测到输入过压状况时,集成的电池短路保护功能利用快速开关电路,将内部电压节点箝位并保持在安全电平。这种保护使得ADA4830-1的输入可以直接连接到远程视频源,如后视摄像头等,而不需要昂贵的串联大电容。ADA4830-1的输入引脚可以承受高达18 V的电池短路电压。
ADA4830-1设计采用2.9 V至5.5 V电源供电,每个通道仅使用6.8 mA的电源电流。这些器件具有单电源供电能力,采用5 V单电源时,输入信号可扩展至负供电轨以下8.5 V、地以上8.5 V。驱动150 Ω负载时,放大器的输出摆幅可达任一供电轨的250 mV范围内。
ADA4830-1在输出端提供0.5 V/V的增益,这是为了将视频信号保持在视频解码器的容许范围(通常为1 V p-p或更小)。
ADA4830-1采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的汽车应用温度范围。
应用
- 汽车视觉系统
- 汽车信息娱乐
- 监控系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4830-1BCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4830-1BCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4830-1WBCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 12, 2014 - 13_0207 Assembly Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products Amkor Philippines |
||
ADA4830-1BCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4830-1WBCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4830
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4830-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论