eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD9826

不推荐用于新设计

完整的16位成像信号处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位15 MSPS ADC
  • 三通道16位时,最高速率可达15 MSPS
  • 单通道16位时,最高速率可达12.5 MSPS
  • 双通道模式适用于提供奇偶输出的单色传感器
  • 相关双采样
  • 1~6x 可编程增益
  • ±300 mV可编程偏移
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 复用字节宽输出
  • 可选的单字节输出模式
  • 三线式串行数字接口
AD9826
完整的16位成像信号处理器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览