AD9551
最后购买期限多业务时钟发生器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
AD9551接受一个或两个参考输入信号,然后由这些信号产生一个或两个输出信号。这两个输出信号的频率为谐波相关的,可编程因子为1至63。AD9551能将参考频率转换成需要的输出频率。输入接收器和输出驱动器同时具备单端和差分工作模式。
参考调节和转换电路在内部使两个参考同步,以便一个参考失效时,输出端实际上不出现相位扰动现象。
AD9551采用一个26 MHz外部晶体(标称值)和内部DCXO来提供保持模式工作。如果两个参考都失效了,该器件会维持一个稳定的输出信号。
小数N分频PLL可实现超精细的输出频率调谐精度。所有目前定义的网络标准(包括前向纠错率)都可能实现(假设采用一个26 MHz的晶体)。
AD9551具备引脚可选的预置分频器值,从而提供频比分类。由于具备对大多数所需频比进行编程的能力,因此SPI接口拥有更多灵活性。
应用
- 多业务交换机
- 多业务路由器
- 精确的网络时钟频率转换
- 通用频率转换
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9551BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD9551BCPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD9551BCPZ | 过期 | |
AD9551BCPZ-REEL7 | 过期 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD9551BCPZ | 过期 | |
AD9551BCPZ-REEL7 | 过期 | |
3月 28, 2013 - 13_0027 Discontinuance of all AD9551 products |
||
AD9551BCPZ | 过期 | |
AD9551BCPZ-REEL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9551 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9551的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论