AD9357

过期

集成式MIMO收发器

产品详情

  • 集成ADC和DAC的RF收发器
  • 12位ADC和DAC数据路径
  • 双通道接收机、双通道发射机
  • 频段:3.3-3.8 GHz
  • 3.5MHz ≤ 带宽(BW) ≤ 10MHz
  • 出色的接收机灵敏度,噪声系数NF < 3 dB
  • 高线性度、频谱纯度出色的发射机
    发射EVM:-38 dB
    SNR > 145 dB/Hz(频率偏移 > 70MHz)
  • 发射功率控制
    范围:58 dB,分辨率:0.25 dB
  • 接收增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    自主AGC
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9357
集成式MIMO收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9357的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览