AD9272
量产八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
- 产品模型
- 6
产品详情
- 八通道LNA、VGA、AAF与ADC
- 低噪声前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 可变增益放大器(VGA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 抗混叠滤波器(AAF) - 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 模数转换器(ADC)- 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 包括一个8 × 8差分交叉点开关,以支持连续波(CW)多普勒模式
- 低功耗,在12位/40 MSPS (TGC)时,每通道功耗为195 mW
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9272针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~80 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益52dB以及转换速率高达80MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为21.6 dB时,LNA输入噪声典型值为0.75 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为0.85 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为92 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 8差分交叉点开关进行切换,这个开关可通过SPI进行设置。
应用
- 医疗成像/超声
- 汽车雷达
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 4
评估设计文件 1
视频 2
器件驱动器 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9272BSVZ-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9272BSVZ-65 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9272BSVZ-80 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9272BSVZRL-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9272BSVZRL-65 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9272BSVZRL-80 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9272BSVZ-40 | 量产 | |
AD9272BSVZ-65 | 量产 | |
AD9272BSVZ-80 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-40 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-65 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-80 | 量产 | |
12月 13, 2012 - 12_0280 AD9272/AD9273 Die Revision |
||
AD9272BSVZ-40 | 量产 | |
AD9272BSVZ-65 | 量产 | |
AD9272BSVZ-80 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-40 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-65 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-80 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9272BSVZ-40 | 量产 | |
AD9272BSVZ-65 | 量产 | |
AD9272BSVZ-80 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-40 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-65 | 量产 | |
AD9272BSVZRL-80 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9272参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q解调器 2 | ||
AD8333 | 量产 | DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器 |
AD8339 | 量产 | DC至50 MHz、四通道I/Q解调器和移相器 |
单端转差分放大器 2 | ||
AD8138 | 量产 | 低失真差分ADC驱动器 |
ADA4932-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗差分ADC驱动器 |
多个输出降压调节器 1 | ||
ADP5020 | 不推荐用于新设计 | 适用于成像模块的电源管理单元 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 5 | ||
ADCLK846 | 推荐新设计使用 | 1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器 |
ADCLK946 | 推荐新设计使用 | 采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器 |
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
AD9272 IBIS Models 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具