AD9271

量产

八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八通道LNA、VGA、AAF与ADC
  • 低噪声前置放大器(LNA)
    折合到输入端噪声 = 1.1 nV/√Hz @ 5 MHz(典型值), 增益 = 18 dB
    SPI可编程增益 = 14 dB/15.6 dB/18 dB
    单端输入;VIN最大值 = 400 mV p-p/
    333 mV p-p/250 mV p-p
  • 双模式有源输入阻抗匹配
    带宽(BW) > 70 MHz
    满量程(FS)输出= 2 V p-p差分电压
  • 可变增益放大器(VGA)
    增益范围 = -6 dB~+24 dB
    以dB为线性的增益控制
  • 抗混叠滤波器(AAF)
    三阶巴沃斯特(Butterworth)截止频率编程范围是8 MHz~18 MHz
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册


AD9271
八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

最新评论

近期浏览