AD9142

不推荐用于新设计

双通道、16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 极小的固有延迟差异:<2个DAC时钟周期
  • 专有低杂散与失真设计
    6载波GSM ACLR = 79 dBc(200 MHz IF时)
    SFDR > 85 dBc(带宽= 300 MHz,ZIF时)
  • 灵活的16位LVDS接口
    支持字和字节加载
  • 多芯片同步
    固定延迟和数据发生器延迟补偿
  • 可选的2×、4×、8×插值滤波器
    低功耗架构
    fS/4省电粗调混频器
  • 输入信号功率检测
    用于保护下游模拟电路的紧急制动功能
  • FIFO误差检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9142
双通道、16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器
AD9142 Functional Block Diagram AD9142 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD9142

AD9142 Evaluation Board

产品详情

AD9142-M5372-EBZ连接DPG2后,可用于快速评估AD9142——一款高速信号处理数模转换器(DAC)。DPG2自动格式化数据并发送至AD9142-M5372-EBZ,简化器件评估。评估板(EVB)采用+5V电源供电。该EVB集成时钟分配芯片AD9516,用作DACCLK、REFCLK和DPG2输入时钟的时钟扇出和分频器。该EVB还集成了正交调制器ADL5372,用于快速DAC+IQMOD评估。图2为AD9142-M5372-EBZ的俯视图。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

EVAL-AD9142
AD9142 Evaluation Board
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad9142的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览