AD9042
量产12位、41 MSPS单芯片ADC
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 采样速率:41 MSPS(最小值)
- 无杂散动态范围:80 dB
- 功耗:595 mW
- +5 V单电源
- 片内采样保持和基准电压源
- 输出格式:二进制补码
- CMOS兼容输出电平
AD9042是一款高速、高性能、低功耗、12位单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件采用+5 V单电源供电,以41 MSPS采样速率提供CMOS兼容数字输出。
AD9042专为满足宽带、多通道接收器的需要而设计,在20 MHz带宽内保持80 dB的无杂散动态范围(SFDR)。噪声性能也很出色,信噪比典型值为68 dB。
AD9042采用ADI公司的高速互补双极性工艺(XFCB)制造,并使用创新的多通架构。它采用28引脚DIP封装,这种共烧陶瓷定制封装形成多层基板,内部旁路电容和9042裸片安装其上。AD9042工业级产品的额定温度范围为-40°C至+85°C。不过,其设计工作温度为整个军用温度范围(-55°C至+125°C);关于军用级产品选项,请咨询ADI公司。塑料表贴封装在后续产品中也将通过验证;关于该封装形式的最新规格,请咨询ADI公司。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
客户案例研究 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9042ASTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9042ASTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册