AD8278
量产高性能、低功耗、通用差动放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 宽输入范围
- 可靠的输入过压保护
- 低电源电流:220 μA(最大值)
- 低功耗:0.55 mW (VS = 2.5 V)
- 带宽:1000 kHz
- 共模抑制比:86 dB(最小值,DC至5 kHz)
- 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,AD8278B)
- 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,AD8278B)
- 增强压摆率:1.1 V/μs
- 单电源:2.5 V至36 V
- 宽电源电压范围:
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8278是一款通用差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。该器件不仅提供极为出色的共模抑制比(86 dB)和高带宽,而且可将信号放大至供电轨以外。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比。增益温度系数同样出色。该放大器的共模范围几乎是电源电压的两倍,因此它非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。
AD8278可以用作差动放大器,增益G=½或G=2。它也可以用于高精度、单端配置中,提供同相和反相增益G = −½、−2、+3、+2、+1½、+1或+½。该器件采用2.5 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。最大静态电源电流为220 μA,因此它非常适合电池供电的便携式系统。AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8278ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8278ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8278ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8278ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8278ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8278BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8278BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8278BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8278BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8278BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8278ARMZ | 量产 | |
AD8278ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8278ARMZ-RL | 量产 | |
AD8278BRMZ | 量产 | |
AD8278BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8278BRMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8278ARMZ | 量产 | |
AD8278ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8278ARMZ-RL | 量产 | |
AD8278BRMZ | 量产 | |
AD8278BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8278BRMZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8278ARZ | 量产 | |
AD8278ARZ-R7 | 量产 | |
AD8278BRZ | 量产 | |
AD8278BRZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8278的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论