AD8276
量产低功耗宽电源范围低成本单位增益差分放大器
- 产品模型
- 13
产品详情
- 超出电源范围的宽输入范围
- 坚实的输入过压保护
- 低电源电流:每个通道最大 200 μA
- 低功耗:VS = 2.7 V 时为 0.54 mW
- 带宽:550 kHz
- CMRR:最小值 86 dB,直流至 10 kHz
- 系统失调电压:最大值 ±2 μV/°C(B 级)
- 低增益漂移:最大值 1 ppm/°C(B 级)
- 增强的压摆率:1.1 V/μs
- 宽电源电压范围
- 单电源:2.0 V 至 36 V
- 双电源:±2 V 至 ±18 V
AD8276/AD8277 是通用单位增益差分放大器,适用于在需要高性能和低功耗的电源关键应用中进行精密信号调理。它们提供出色的 86 dB 共模抑制比 (CMRR) 和高带宽,同时可将信号放大到远超电源轨的范围。片内电阻器采用激光修整技术,可实现 1 ppm/°C 的增益漂移和高 CMRR。AD8276/AD8277 在不同温度下还具有极低的增益漂移。
放大器的共模范围几乎可扩展到电源电压的两倍,因此非常适合需要高共模电压范围的单电源应用。内部电阻器和输入端静电放电 (ESD) 电路还为运算放大器提供过压保护。
AD8276/AD8277 单位增益稳定。尽管已进行优化,适合用作差分放大器,但它们也可以连接在 G = −1、+1 或 +2 的高精度单端配置中。AD8276/AD8277 提供了一种集成的精密解决方案,不仅尺寸更小巧、成本更低廉,而且性能也比离散替代方案更高。
AD8276/AD8277 使用单电源(2.0 V 至 36 V)或双电源(±2 V 至 ±18 V)。最大静态电源电流为每个通道 200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。
AD8276 具有紧凑型 8 引脚超小外形封装 (MSOP) 和标准小外形 (SOIC) 封装以及裸片形式,而 AD8277 采用 14 引脚 SOIC 封装。两个套件都可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 指令。
应用
- 电压测量和监控
- 电流测量和监控
- 差分输出仪表放大器
- 便携式电池供电设备
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
视频 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8276-CHIPS-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD8276ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8276ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8276ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8276ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8276ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8276ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8276BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8276BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8276BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8276BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8276BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8276BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8276-CHIPS-WP | 量产 | |
AD8276ARMZ | 量产 | |
AD8276ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARMZ-RL | 量产 | |
AD8276ARZ | 量产 | |
AD8276ARZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARZ-RL | 量产 | |
AD8276BRMZ | 量产 | |
AD8276BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRMZ-RL | 量产 | |
AD8276BRZ | 量产 | |
AD8276BRZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRZ-RL | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8276ARMZ | 量产 | |
AD8276ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARMZ-RL | 量产 | |
AD8276BRMZ | 量产 | |
AD8276BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8276ARMZ | 量产 | |
AD8276ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARMZ-RL | 量产 | |
AD8276BRMZ | 量产 | |
AD8276BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8276ARMZ | 量产 | |
AD8276ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARMZ-RL | 量产 | |
AD8276BRMZ | 量产 | |
AD8276BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRMZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8276ARZ | 量产 | |
AD8276ARZ-R7 | 量产 | |
AD8276ARZ-RL | 量产 | |
AD8276BRZ | 量产 | |
AD8276BRZ-R7 | 量产 | |
AD8276BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |