ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8137
量产低成本、低功耗差分ADC驱动器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 完全差分
- 功耗极低并具有省电特性
静态电源电流:2.6 mA (5 V)
省电模式:450 µA (5 V) - 高速
- 12位SFDR性能(500 kHz)
- 快速建立时间: 100 ns至0.02%
- 低输入失调电压: ±2.6 mV(最大值)
- 低输入失调电流:0.45 µA(最大值)
- 差分输入和输出
- 差分转差分或单端转差分操作
- 轨到轨输出
- 可调输出共模电压
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8137是一款低成本差分驱动器,提供轨到轨输出,非常适合在要求低功耗和低成本的系统中驱动模数转换器(ADC)。 它应用简便,内部共模反馈架构允许通过在一个引脚上施加电压来控制输出共模电压。 内部反馈环路也可提供内在平衡的输出,并能抑制偶数阶谐波失真产物。 利用AD8137很容易实现完全差分和单端至差分增益配置。 由四个电阻组成的外部反馈网络决定放大器的闭环增益。 省电特性对关键的低功耗应用很有利。
AD8137采用ADI公司专有的第二代XFCB工艺制造,可实现高性能和极低的功耗水平。
AD8137提供8引脚小型SOIC封装和3 mm x 3 mm LFCSP封装。 该器件的额定工作范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用- ADC驱动器
- 便携式仪器仪表
- 电池供电应用
- 单端转差分转换器
- 差分有源滤波器
- 视频放大器
- 电平转换器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
教程 3
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8137WYCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD8137YCPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD8137YRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8137YRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8137YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 29, 2014 - 13_0205 Assembly and Test Transfer of Select 3x3mm LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD8137WYCPZ-R7 | 量产 | |
AD8137YCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 1, 2012 - 11_0306 Conversion of AD8137 from Punched to Sawn leadframe and Transfer of Backend Process to STATS ChipPAC Malaysia |
||
AD8137YCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8137
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。