eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD7949

量产

14位、8通道、250 KSPS PULSAR ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 14位分辨率、无失码
  • 8通道多路复用器,输入可选择:
    • 单极性单端输入
    • 差分输入(使用参考地)
    • 伪双极性输入
  • 吞吐速率:250 kSPS
  • INL/DNL: ±0.5/±0.25 LSB (典型值)
  • 信纳比(SINAD): 85 dB @ 20 kHz
  • THD: −100 dB(20 kHz)
  • 模拟输入范围:0 V至VREF(VREF最高为VDD)
  • 多种基准电压源类型
    • 内部基准电压源可选择2.5 V或4.096 V
    • 外部缓冲基准电压源(高达4.096 V)
    • 外部基准电压源(高达VDD)
  • 内部温度传感器(TEMP)
  • 通道序列器,可选单极点滤波器,繁忙指示器
  • 无流水线延迟,SAR架构
  • 单电源工作:2.3 V至5.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5.5 V
  • 串行接口,兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
  • 功耗
    • 2.9 mW(2.5 V/200 kSPS时)
    • 10.8 mW(5 V/250 kSPS时)
  • 待机电流:50 nA
  • 20引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
AD7949-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
  • 下载AD7949-EP 数据手册
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12645 DSCC图纸号
AD7949
14位、8通道、250 KSPS PULSAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR433 量产 超低噪声、3.0V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
单端转差分放大器 1
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7949

AD7949 评估套件

产品详情

EVAL-AD7949EDZ是针对AD7949的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7949
AD7949 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7949的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览