AD7785

量产

3通道、低噪声、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最高20位有效分辨率
  • 均方根(RMS)噪声
    40 nV(4.17 Hz时)
    85 nV(16.7 Hz时)
  • 功耗:400 µA(典型值)
  • 省电模式:最大1 µA
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 带隙基准电压源,漂移典型值为4 ppm/°C
  • 更新速率:4.17 Hz~470 Hz
  • 3个差分输入
  • 50 Hz、60 Hz同时抑制


AD7785
3通道、低噪声、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7785

AD7785 评估板

产品详情

EVAL-AD7785EBZ是用于AD7785的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7785
AD7785 评估板

最新评论