AD7781
量产20位、引脚可编程的超低功耗Σ−Δ型ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
|
|
AD7781是一款完整的低功耗前端解决方案,适用于桥式传感器产品,包括电子秤、应变计和压力传感器。它内置一个精密、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,一个片内低噪声可编程增益放大器(PGA),以及一个片内振荡器。
AD7781功耗仅为330 μA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。该器件还提供省电模式,不执行转换时,用户可以切断对桥式传感器的供电,并使该器件进入省电模式,从而延长产品的电池使用时间。
为便于使用,AD7781的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到20位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。
片内PGA的增益为1或128,支持±5 V或±39 mV的满量程差分输入。这款器件提供两种滤波器响应选项。当更新速率为16.7 Hz时,滤波器响应可提供出色的动态性能,建立时间为120 ms。当更新速率为10 Hz时,滤波器响应可提供优于-45 dB的阻带衰减。在称重传感器应用中,此阻带抑制性能可有效抑制称重传感器的低频机械振动。此时的建立时间为300 ms。在10 Hz和16.7 Hz更新速率时,均可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。
AD7781采用2.7 V至5.25 V电源供电,提供窄体、14引脚SOIC和16引脚TSSOP两种封装。
应用
- 电子秤
- 压力测量
- 工业过程控制
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7781BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7781BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7781BRZ | 14-Lead SOIC | ||
AD7781BRZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
AD7781CRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7781CRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7781CRZ | 14-Lead SOIC | ||
AD7781CRZ-REEL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7781BRUZ | 量产 | |
AD7781BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7781CRUZ | 量产 | |
AD7781CRUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7781BRUZ | 量产 | |
AD7781BRUZ-REEL | 量产 | |
AD7781CRUZ | 量产 | |
AD7781CRUZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD7781BRZ | 量产 | |
AD7781BRZ-REEL | 量产 | |
AD7781CRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具