AD7780
量产24位、引脚可编程的低功耗Σ−Δ模数转换器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 引脚可编程滤波器响应,更新速率为:10Hz或者16.7Hz
- 引脚可编程电流增益
- 引脚可编程断电和重置
- 状态功能
- 内置时钟振荡器
- 内置桥式断电开关
- 电流:380 µA(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7780是一款极低功耗的24位模数转换器(ADC)。它包含一个精密的24位Σ−ΔADC、一个片上低噪声可编程增益放大器(PGA)和一个片上振荡器。它为包括电子秤、应变计和压力传感器在内的桥式传感器产品提供了一个完整的前端解决方案。
AD7780的耗电仅为380µA,特别适用于便携式或者电池供电且具有极低功耗要求的产品。AD7780同样具有断电模式,使用户能切断电桥传感器的电源或者当AD7780不转换时将其断电,从而延长产品的电池续航能力。
为了便于使用,AD7780的特性都是通过专用引脚来控制的。每读取一个数据时,24位转换就会附带8个状态位。这些状态位包含一个样本序列,可用于确认串行传送的正确性。
片上的PGA提供1或128 dB的增益,支持±5V或者±39mV的全差动输入。如果用户需要使用一个外部放大器来实现系统特定的滤波或者增益要求,那么增益为1显得特别有用。
该器件提供两个滤波器响应选择。滤波器响应在更新速率为16.7Hz时可提供出色的动态性能。在这个更新速率下稳定时间为120毫秒。在10Hz更新速率下,该滤波器响应提供超过-45 dB的阻带衰减。在称重传感器应用中,这个阻带抑制功能对抑制称重传感器的低频机械振动非常有效,此时稳定时间为300毫秒。在10Hz和16.7Hz更新速率下均提供同步的50Hz/60Hz抑制。
AD7780的工作电压为2.7V到5.25V,采用窄体14引脚SOIC封装和16引脚TSSOP封装。
应用
- 电子秤
- 压力测量
- 工业过程控制
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
常见问题 1
器件驱动器 5
3rd Party Solutions 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7780BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7780BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7780BRZ | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7780BRUZ | 量产 | |
AD7780BRUZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD7780BRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7780的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论