AD73311L
量产单通道、3 V前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用
- 产品模型
- 8
产品详情
- 16位模数转换器
- 16位数模转换器
- 可编程输入/输出采样速率
- ADC信噪比:75 dB
- DAC信噪比:70 dB
- 最大采样速率:64 ksps
- 串扰:-90 dB
- 可编程输入/输出增益
- 低群延迟:
每个ADC通道25 µs
每个DAC通道50 µs - 灵活的串行端口允许将最多4个编解码器级联起来,以提供8个I/O通道
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- 功耗:50 mW(最大值,2.7 V)
- Linux 驱动器
AD73311和AD73311L均为完整的前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用。这些器件配有一个16位模数转换通道和一个16位数模转换通道,各通道在语音频带信号带宽上均可实现70 dB的信噪比。AD73311L是AD73311的后续产品,提供改进的片内滤波和更多采样速率选项,而且成本更低。AD73311L只能采用3.0 V电源供电,AD73311则能采用3 V或5 V电源供电。
模数和数模转换通道的可编程增益范围分别为38 dB和21 dB。同时片内集成基准电压源,支持单电源工作。通过串行端口(SPORT),单个或级联器件与工业标准DSP引擎可以轻松实现接口。
AD73311和AD73311L均适合语音和电话领域的各种应用,包括低位速率、高质量压缩、语音增强、识别和合成。低群延迟特性使这些器件适合单通道或多通道主动控制应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD73311LARSZ | 20-Lead SSOP | ||
AD73311LARSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
AD73311LARSZ-REEL7 | 20-Lead SSOP | ||
AD73311LARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD73311LARUZ-RL | 20-Lead TSSOP | ||
AD73311LARUZ-RL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD73311LARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD73311LARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD73311LARSZ | 量产 | |
AD73311LARSZ-REEL | 量产 | |
AD73311LARSZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD73311LARUZ | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD73311LARUZ | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD73311LARUZ | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL | 量产 | |
AD73311LARUZ-RL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD73311LARZ | 过期 | |
AD73311LARZ-REEL | 过期 | |
12月 19, 2011 - 10_0081 ADI Corporate Obsolescence Notice - May 2010 |
||
AD73311LARZ | 过期 | |
AD73311LARZ-REEL | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD73311L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论