eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7190

量产

内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 均方根(RMS)噪声: 8.5 nV(4.7 Hz,G = 128)
  • 16位无噪声分辨率(2.4 kHz,G = 128)
  • 无噪声分辨率高达22.5位(G = 1)
  • 失调漂移: 5 nV/℃
  • 增益漂移: 1 ppm/℃
  • 稳定的时间漂移特性
  • 2个差分/4个伪差分输入通道
  • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册


AD7190
内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Mbed支持 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM3470 量产 隔离式开关稳压器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 2


评估套件

eval board
EVAL-AD7190

过期:AD7190 评估板

产品详情

EVAL-AD7190EBZ是针对AD7190的全功能评估板。该评估板可单独使用(电池供电或利用外部电源)或通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

eval board
EVAL-AD7190ASDZ

AD7190 Evaluation Board

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7190
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

产品详情

The EVAL-AD7190ASDZ evaluation kit features the AD7190 which is 4.8 kHz ultralow noise 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADCs .The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC.The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The AD7190 ACE Plugin fully configures the AD7190 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

APPLICATIONS

  • Weigh scales
  • Strain gauge transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Chromatography
  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7190
过期:AD7190 评估板
EVAL-AD7190ASDZ
AD7190 Evaluation Board

参考电路

CN0102 参考设计

利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计

特性和优点

  • 24位DAC,可处理最高4.8kHz的快速数据速率
  • 集成PGA允许使用多种传感器
  • 高精度压力应用
CN0102
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计

最新评论

近期浏览