ADuM6212
ADUM6212
量产集成DC/DC转换器的双通道隔离器(0/2通道方向性)
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
- 3.15 V至5.25 V稳压输出
- 最高150 mW输出功率
- 两个DC至100 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 软启动电源
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
- 支持最高15 MHz的SPI
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器,基于ADI公司的iCoupler®技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。输入电源电压可以略低于所需输出,也可以远高于所需输出。
在低功耗隔离设计中,这样就无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212隔离器提供两个隔离数字数据通道,支持多种定向配置和数据速率(更多信息请参考订购指南)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971。
应用- RS-232收发器
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM6212ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM6212ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM6212BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM6212BRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM6212CRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM6212CRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 18, 2019 - 19_0012 ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 Die Revision and Data Sheet Change |
||
ADUM6212ARSZ | 量产 | |
ADUM6212ARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM6212BRSZ | 量产 | |
ADUM6212BRSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM6212CRSZ | 量产 | |
ADUM6212CRSZ-RL7 | 量产 | |
10月 31, 2016 - 16_0251 ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 Die Revision |
||
ADUM6212ARSZ | 量产 | |
ADUM6212ARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM6212BRSZ | 量产 | |
ADUM6212BRSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM6212CRSZ | 量产 | |
ADUM6212CRSZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM6212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论