ADUC7061

量产

低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC,Flash/EE存储器,ARM7TDMI内核

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 模拟输入/输出 - 更多信息请参考数据手册。
  • 微控制器
    16位/32位RISC架构、ARM7TDMI内核
    JTAG端口支持代码下载和调试
    多时钟选项
  • 存储器
    32 kB (16 kB × 16) Flash/EE 存储器
    4 kB (1 kB × 32) SRAM
  • 工具
    在线下载、基于JTAG的调试
    低成本QuickStart开发系统
  • 通信接口
  • SPI 接口(5 Mbps)
    4字节Rx 和 Tx FIFOs
  • UART 串行I/O 和I2C (主/从)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADUC7061
低功耗、精密模拟微控制器、双通道Σ-Δ型ADC,Flash/EE存储器,ARM7TDMI内核
ADuC7060/ADuC7061 Functional Block Diagram ADuC7060/ADuC7061 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC7061

ADuC7061迷你套件

产品详情

用于评估ADuC7060ADuC7061精密模拟微控制器的开发系统,集成了高性能多通道24Σ-Δ模数转换器(ADC)16/32ARM7TDMI® MCUFlash/EE存储器。

用于精密模拟微控制器ADuC706xQuickStart Plus套件具有真正的非介入式JTAG仿真和汇编/C源代码调试环境。该套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。

ADI还为ADuC7061提供一个迷你套件。该套件非常适合系统原型开发、学生项目或大学实验室使用。

EVAL-ADUC7061
ADuC7061迷你套件

参考电路

CN0214 参考设计

采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • T型热电偶测量系统
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
  • 采用RTD进行冷结补偿
CN0145 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

特性和优点

  • 温度监控解决方案
  • 与4-20mA控制器接口
  • 带集成处理器的24位精密转换
CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统
CN0145
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
CN0196
隔离全桥驱动电路

最新评论

近期浏览