eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADXL375

推荐新设计使用

3轴、±200G 数字MEMS加速度计

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:VS = 2.5 V时(典型值),测量模式下低至35 µA,待机模式下为0.1 µA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 嵌入式、32级FIFO缓冲器可将处理器的负载降至较低
  • 带宽高达1 kHz
    通过串行命令可选带宽
  • 冲击事件检测
  • 活动/非活动监控
  • 电源电压范围:2.0 V至3.6 V
  • I/O电压范围:1.7 V至VS
  • SPI(3线式或4线式)和I2C数字接口
  • 宽工作温度范围: -40℃至+85℃
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 无铅/符合RoHS标准
  • 小而薄:3 mm × 5 mm ×1 mm LGA封装

ADXL375-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADXL375-EP数据手册(pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/ 18612 DSCC图纸号

ADXL375
3轴、±200G 数字MEMS加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADXL375

ADXL375评估板

产品详情

EVAL-ADXL375Z是一款简单的评估板,允许对ADXL375三轴数字加速度计进行快速性能评估。 EVAL-ADXL375Z有两组0.1英寸间距的过孔,用于安装4引脚和5引脚接头,以访问所有电源和信号线路。 过孔或接头可让该评估板连接到原型板(试验板),也可连接到现有系统中的PCB。 提供4个孔,用于将EVAL-ADXL375Z机械连接至应用。 与该部件通信需要外部主机处理器。关于包含处理器的评估板,请参考EVAL-ADXL375Z-M ( http://wwwp.analog.com/zh/evaluation/eval-mst-iseb/eb.html)。

EVAL-ADXL375Z尺寸为20 mm × 20 mm,印刷电路板(PCB)转角处的安装孔组为15 mm × 15 mm。

eval board
EVAL-MST-ISEB

用于数字输出传感器的实时评估系统

产品详情

iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。

ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。

EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。


资料

软件

EVAL-ADXL375
ADXL375评估板
EVAL-MST-ISEB
用于数字输出传感器的实时评估系统

最新评论

近期浏览