ADXL206

推荐新设计使用

精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在单芯片IC上实现高性能、双轴加速度计
  • 环境温度范围:−40°C至+175°C
  • 长寿命:TA = 175°C时保证1000小时
  • 13 mm × 8 mm × 2 mm侧面钎焊陶瓷双列直插式封装
  • 分辨率:1 mg (60 Hz)
  • 低功耗:700 µA(VS = 5 V,典型值)
  • 高零g偏移可重复性
  • 高灵敏度精度
  • 利用单个电容调整带宽
  • 单电源供电
  • 符合RoHS标准
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容

ADXL206
精密、±5 g、双轴、高温iMEMS 加速度计
ADXL206 Functional Block Diagram ADXL206 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览