ADXL185B

不推荐用于新设计

低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g
  • 符合PSI5通信协议1.3版
    异步操作:
    PSI5-A10P-250[228]/1L
    同步操作:
    PSI5-P10P-500/3L 和其它
    双向通信的菊花链操作
  • 10位传感器数据
  • 0.25 μs数据插值程序
  • 用户可选的连续自稳零操作
  • 机电传感器自测
  • 抗EMI/RFI/BCI能力强
  • 4.5 V至16.5 V工作电压
  • 电子序列号
  • 通过汽车应用认证

ADXL185B
低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器
ADXL185B Functional Block Diagram ADXL185B/ADXL189B Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览