本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7612

推荐新设计使用

双端口XPRESSVIEW 225 MHZ HDMI接收机

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
  • 支持所有强制性和附加3D视频格式
  • 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC扩展颜色范围
  • HDMI 接收器
  • TMDS时钟频率:225 MHz(最大值)
  • 音频支持包括高比特率(HBR)和直接数字流(DSD)
  • HDMI端口支持Xpressview快速切换
  • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 支持最多4个I2S输出
  • 提供两个中断输出的中断控制器
  • 标准识别(STDI)电路
  • 高带宽数字内容保护(HDCP) 支持1.4,内置HDCP密钥
  • 支持HDCP中继器, 最高支持127 KSV
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7612
双端口XPRESSVIEW 225 MHZ HDMI接收机
ADV7612 Functional Block Diagram ADV7612 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7612

ADV7612和ADV7511评估板

产品详情

该板用于评估ADV7612 HDMI接收器和ADV7511 HDMI发射器的组合。它内置双路HDMI输入和HDMI输出。板上集成了Blackfin BF524控制器,可用于在输入和输出之间进行音频处理。视频和音频总线可跳线,因此任何器件可独立进行评估或通过器件之间的客户硬件进行评估。提供评估软件。提供关于如何修改跳线和脚本的文档,使ADV7612像ADV7611一样工作,ADV7511像ADV7513一样工作。

希望订购EVAL-ADV7612-7511或EVAL-ADV7612-7511P的客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者。希望订购EVAL-ADV7612-7511的客户也必须为HDCP被许可方。

EVAL-ADV7612
ADV7612和ADV7511评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7612的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览