ADV7280

不推荐用于新设计

10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持去隔行

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 一个10位模数转换器(ADC),每通道4倍过采样适用于CVBS、Y/C和YPrPb模式
  • 模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
    ADV7280: 最多4路输入通道
    ADV7280-M: 最多8路输入通道
  • 视频输入支持CVBS(复合)、Y/C(S视频)和YPrPb(分量)
  • NTSC/PAL/SECAM自动检测
  • 高达1.47 V的共模输入范围解决方案
  • 出色的共模噪声抑制能力
  • 5线式自适应2D梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini时基校正(TBC)功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADV7280
10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持去隔行
ADV7280 Functional Block Diagram ADV7280 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7280A 推荐新设计使用 带有去交错器的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADV7280MEBZ

ADV7280MEBZ评估板

产品详情

EVAL-ADV7280MEBZ是用于ADV7280-M的评估板。模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain8)。 EVAL-ADV7280MEBZ可接收CVBS、S-视频(YC)和分量(YPbPr)格式的模拟视频。

EVAL-ADV7280MEBZ将模拟视频转换为MIPI® CSI-2输出视频流(8位YCrCb 4:2:2)。

MIPI® CSI-2输出由差分数据通道(D0+和D0-)以及差分时钟通道(Clk+和Clk-)组成。 这些视频流输出至评估板上的SMA连接器。

eval board
EVAL-ADV7280EBZ

ADV7280EBZ评估板

产品详情

EVAL-ADV7280EBZ是用于ADV7280的评估板。EVAL-ADV7280EBZ由一个ADV7280视频解码器和一个ADV7391视频编码器组成。

模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain4)。来自视频输入端的模拟视频馈入ADV7280视频解码器。ADV7280视频解码器将模拟视频转换为ITU656数字流。

ADV7280的ITU656数字输出流馈送至接头J5并馈入ADV7391视频编码器。ADV7391视频编码器将数字流转换为模拟YPbPr输出。模拟YPbPr输出馈送至EVAL-ADV7280EBZ上的视频输出连接器。

EVAL-ADV7280MEBZ
ADV7280MEBZ评估板
EVAL-ADV7280EBZ
ADV7280EBZ评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adv7280的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览