ADV7186
推荐新设计使用视频解码器和显示器处理器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 3D梳状视频解码器
- 外部图形HMI/OSD的叠加支持
- 快速启动和从外部EEPROM中加载位图
- LVDS发射机1和接收机(OpenLDI)
- QVGA和WXGA面板分辨率的硬件下限/上限
- 全差分模拟输入
- LCD控制器
- 通过汽车应用认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7186是一款高性能、单芯片、多格式视频解码器和处理器,集成LVDS Tx和LVDS Rx。ADV7186模拟前端包含一个高速、10位ADC,将模拟视频信号数字化。ADV7186模拟前端最高支持SVGA(60 Hz时800 × 600)的输入分辨率。ADV7186包含48个像素引脚,其中24个为输入,24个为输出。
ADV7186BBCZ-T包含与ADV7186BBCZ相同的特性,只不过用TCON(LCD时序控制)输出代替LVDS Tx输出,且不支持LVDS Rx。
ADV7186BBCZ-TL是ADV7186BBCZ-T的降低功能版本,不支持外部SDRAM。其他功能都与ADV7186BBCZ-T相同。
该多格式解码器包含一个标清处理器(SDP),支持将复合视频或S视频输入信号形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。
ADV7186内置一个主分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。ADV7186模拟前端支持将RGB/YPbPr视频信号解码为数字YCbCr或RGB像素输出流。支持的分量视频包括525i、525p、625i、625p、720p和1080i等标准,同时支持QVGA到SVGA图形速率。
CP内核也能以最高WXGA的分辨率处理输入像素引脚或LVDS Rx的视频。
视频信号处理器可执行边沿自适应场内去隔行,从而确保卓越的低角边沿以及抗闪烁滤波性能。视频信号处理器允许在常见视频分辨率之间缩放,最高可提供WXGA输出(输出帧速率始终等于输入场/帧速率)。ACE可改善视觉细节。翻转/镜面能力可对不同的相机安装方向进行补偿。
独立的BT.656通道允许访问SD和CP内核的输出。同时,输出像素总线或LVDS Tx可逐出通过输入像素总线或LVDS Rx总线接收到的视频数据。仅在ADV7186BBCZ的情况下,用于BT.656通道的引脚与外部存储器接口共享。在ADV7186BBCZ-T和ADV7186BBCZ-TL的情况下,用于独立BT.656通道的引脚与外部存储器接口和TCON[10:0]引脚共享,允许用户根据喜好进行选择。
ADV7186可接受主画面上高达两层的叠层。叠层的来源可能是TTL/LVDS Rx和/或EEPROM位图、低成本叠层。这些叠层可以使用α混合和色度键叠加在输入视频流上。
除了完全叠层功能外,ADV7186还支持无需外部存储器的低成本叠层功能。此特性允许使用一个前景和一个背景颜色覆盖显示器的预定义部分,从而可在观看视频时显示警告或信息横幅。
LCD控制器功能包括使ADV7186BBCZ-T和ADV7186BBCZ-TL可驱动纯玻璃面板的TCON信号PWM背光控制具有可编程调光比例。为了补偿视频系统中的非线性,ADV7186允许一个32点伽玛校正曲线独立施加在每个输出通道上(RGB或YcbCr)。
如果引导时间很重要,ADV7186具有硬件自配置快速启动特性,允许上电后直接显示视频。存储在EEPOM中的位图也可在上电时加载并显示。
ADV7186W型号通过了汽车应用认证。
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7186BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186BBCZ-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186BBCZ-T | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186BBCZ-T-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186BBCZ-TL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186BBCZ-TL-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ-T | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ-T-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ-TL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) | ||
ADV7186WBBCZ-TL-RL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.41mm) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7186的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论