ADV7182
不推荐用于新设计10位、标清电视视频解码器,支持差分输入
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
- 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
- 一个10位模数转换器(ADC),4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式,2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
- 出色的共模抑制能力
- 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
- 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
- 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强型先进先出(FIFO)管理可提供TBC功能
- 视频快速切换能力
- 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
- 高达4 V的共模输入范围解决方案
ADV7182能够自动检测与全球NTSC、PAL和SECAM标准兼容的标准模拟基带视频信号,并将其转换为4:2:2分量视频数据流。该视频数据流与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。
外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。针对具有真8位数据分辨率的消费电子应用,精确的10位模数转换可以提供专业品质的视频性能。模拟视频输入接受单端、伪差分和全差分复合视频信号以及S-视频和YPbPr视频信号,支持较宽范围的消费和汽车视频源。
ADV7182与外部电阻分压器搭配,可提供4 V的共模输入范围,可消除视频线上的大信号、共模瞬变。该器件无需外部放大器电路,即可实现高达80 dB的共模抑制(CMR)性能。
自动增益控制(AGC)和箝位复位电路使ADV7182模拟视频输入引脚处的输入视频信号峰峰值范围可达到1.0 V。或者,也可以旁路这些电路,实现手动设置。
采用标准交流耦合电容时,ADV7182可具备电池短路(STB)保护功能。
即使线路长度偏差达到±5%,线路锁定时钟输出也能使输出数据速率、时序信号和输出时钟信号实现同步、异步或线路锁定。
ADV7182通过双线式串行双向端口(I2C®兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。单芯片CMOS架构可确保以较低功耗提供更多功能。该解码器提供LFCSP封装选项,适合空间受限的便携式应用。
ADV7182是一款多功能、单芯片、多格式视频解码器,能够自动检测复合、S-视频和分量视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号。该器件能够以单端或差分模式接收复合信号,因此非常适合汽车应用。
ADV7182可将这些模拟视频格式转换为8位ITU-R BT.656数字视频流。
ADV7182的数字视频输出流可与多种MPEG编码器、编解码器、移动视频处理器和ADI公司数字视频编码器(如ADV7391)轻松接口。外部HS、VS和FIELD信号可为LCD控制器和其它视频ASIC提供时序基准。
应用- 汽车信息娱乐
- 支持视频安全监控的DVR
- 媒体播放器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7182BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7182BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7182WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7182WBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2014 - 13_0303 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select 5x5 LFCSP Products |
||
ADV7182WBCPZ | 量产 | |
ADV7182WBCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7182A | 推荐新设计使用 | 具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7182的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论