ADuM3470
ADUM3470
量产隔离式开关稳压器(4/0通道方向性)
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 隔离式PWM控制器
- 集成变压器驱动器
- 可调的稳压输出:3.3 V至24 V
- 2 W输出功率
- 效率:70%(400 mA保证负载、5.0 V输出时)
- 四个DC-25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 20引脚SSOP封装
- 工作温度最高可达:105℃
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
- 上电时提供软启动功能
- 逐脉冲过流保护
- 热关断
- 2500 V rms隔离
- 提供评估板
- 符合汽车应用标准
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474均为四通道数字隔离器,集成PWM控制器和变压器驱动器以驱动隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,提供2 W、3.3 V至24 V的调节隔离电源,输入电源电压为5.0 V或3.3 V。这样在2 W隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。iiCoupler芯片级变压器技术用于隔离逻辑信号;集成的变压器驱动器带隔离副边控制功能,可以提高隔离式DC/DC转换器的效率。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM347x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 4
信息 1
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
参考电路 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM3470ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470CRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470CRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470WARSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470WARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470WCRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADUM3470WCRSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 8, 2014 - 14_0133 ADUM3470/71/72/73/74 Data Sheet Correction |
||
ADUM3470ARSZ | 量产 | |
ADUM3470ARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3470CRSZ | 量产 | |
ADUM3470CRSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3470WARSZ | 量产 | |
ADUM3470WARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3470WCRSZ | 量产 | |
ADUM3470WCRSZ-RL7 | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM3470ARSZ | 量产 | |
ADUM3470ARSZ-RL7 | 量产 | |
ADUM3470CRSZ | 量产 | |
ADUM3470CRSZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3470的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论