ADUC7124
推荐新设计使用精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU
- 产品模型
- 2
产品详情
- 多通道、12位、1 MSPS ADC
多达16个ADC通道 - 全差分模式和单端模式
- 模拟输入范围:0 V至VREF
- 12位电压输出DAC
最多提供4路DAC输出 - 片内基准电压源
- 片内温度传感器(±3°C)
- 电压比较器
- 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
- JTAG 端口支持代码下载和调试
- 修正的片内振荡器(±3%)
- 外部时钟晶体
- 可达44 MHz的外部时钟源
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuC7124是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。
ADC具有多达12路单端输入。另外还有2路输入,但它们与2个DAC输出引脚复用。ADC可以在单端或差分输入模式工作。ADC输入电压范围为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。DAC输出具有一个增强特性,能够在看门狗或软件复位时序中保存其输出电压。
该器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。片内集成有32 KB SRAM和126 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
ADuC7124内置一个高级中断控制器。该矢量中断控制器(VIC)可以为每个中断指定一个优先级。它还支持嵌套中断,每个IRQ和FIQ最多允许8级嵌套。如果将IRQ和FIQ中断源合并,则可以支持总计16级嵌套中断。
片内出厂固件支持通过UART串行接口或I2C端口进行在线下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
该器件内置一个提供6路输出信号的16位PWM。
为便于通信,该器件内置2个I2C通道,可以将这些通道独立配置为主模式或从模式。另外还提供了支持主从两种模式的SPI接口。还有2个UART通道,每个UART都含有一个可配置的16位FIFO及接收和发送缓冲器。
该器件采用2.7 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。当工作频率为41.78 MHz时,典型功耗为120 mW。ADuC7124采用64引脚LFCSP封装。
应用• 工业控制和自动化系统
• 智能传感器、精密仪器
• 基站系统、光纤网络
• 病人监护
参考资料
数据手册 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUC7124BCPZ126 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADUC7124BCPZ126-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADUC7124BCPZ126 | 量产 | |
ADUC7124BCPZ126-RL | 量产 | |
7月 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
ADUC7124BCPZ126 | 量产 | |
ADUC7124BCPZ126-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUC7124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论