ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP2301
推荐新设计使用1.2 A、20 V、1.4 MHZ异步降压开关调节器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高功效比:最高可达91%
- 最大负载电流:1.2 A
- 输出精度:±2%(整个温度范围内)
- 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
- 700 kHz或1.4 MHz开关频率选项
- 电流模式控制架构
- 输出电压范围:0.8 V至0.85×VIN
- PFM/PWM 模式自动切换
- 具有迟滞特性的精密使能引脚
- 集成高端MOSFET
- 集成自举二极管
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。这些器件内置精密、低压基准电压源,非常适合产生最低为0.8 V、±2%精度的调节输出电压,可提供最高1.2 A的负载电流。
提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在功效比与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的选择。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301各器件均内置软启动功能,可防止上电时的浪涌电流影响器件。其它重要安全特性包括短路保护、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。ADP2300/ADP2301具有精密使能引脚阈值电压,因此很容易控制这些器件与其它输入/输出电源的时序;利用电阻分压器,也可以将该使能引脚用作可编程UVLO输入。
ADP2300/ADP2301采用6引脚TSOT封装,额定工作温度为−40°C至+125°C的结温范围。
应用- 数字负载应用的LDO替代产品
- 中间供电轨转换
- 通信和网络
- 工业和仪器仪表
- 医疗保健和消费电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
参考电路 2
电源参考设计 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2301AUJZ-R2 | 6-Lead TSOT | ||
ADP2301AUJZ-R7 | 6-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP2301AUJZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2301
ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP230x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。