eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP223

推荐新设计使用

双通道、300 mA 可调输出、低噪声、高PSRR电压调节器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 8引脚2 mm × 2 mm小型LFCSP封装
  • 初始精度:±1%
  • 高PSRR:70 dB (10 kHz)、60 dB (100 kHz)、40 dB (1 MHz)
  • 低噪声:27 μV rms (VOUT = 1.2 V),50 μV rms (VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 典型接地电流:65 μA(空载,两个LDO均使能)
  • 过流和热保护

ADP223
双通道、300 mA 可调输出、低噪声、高PSRR电压调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP223

ADP223评估板

产品详情

ADP223评估板用于演示双通道可调线性调节器ADP223的功能。

使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流消耗进行简单的器件测量。


EVAL-ADP223
ADP223评估板

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP223的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览