ADP222

推荐新设计使用

双通道、300 mA 固定输出、低噪声、高PSRR电压调节器

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 8引脚2 mm × 2 mm小型LFCSP封装
  • 初始精度: ±1%
  • 高PSRR:70 dB (10 kHz)、60 dB (100 kHz)、40 dB (1 MHz)
  • 低噪声:27 μV rms (VOUT = 1.2 V),50 μV rms (VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 低压差:170 mV(300 mA负载)
  • 典型接地电流:65 μA(空载,两个LDO均使能)
  • 过流和热保护

ADP222
双通道、300 mA 固定输出、低噪声、高PSRR电压调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

NOVPED iMX6 QP Dev Kit
NXP NOVPED iMX6 QP 参考设计

用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP NOVPED iMX6 QP
用于IO和可靠电源的NXP iMX6平台EVK硬件验证设计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览