ADP2127

不推荐用于新设计

超薄型、500 mA、6 MHz同步降压DC-DC转换器,嵌入晶圆封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.20 V和1.26 V固定输出电压选项
  • 时钟信号使能
    -- 某些型号同时提供逻辑信号使能
  • 6 MHz工作频率
  • 扩频调制以降低EMI
  • 500 mA连续输出电流
  • 输入电压:2.1 V至5.5 V
  • 0.3 μA(典型值)关断电源电流
  • 引脚可选节能模式
  • 兼容小型多层电感
  • 内置同步整流器
  • 内部补偿
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2127
超薄型、500 mA、6 MHz同步降压DC-DC转换器,嵌入晶圆封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP2127

ADP2127评估板

产品详情

ADP2126/ADP2127评估板是一款完整的6 MHz、低静态电流、同步降压DC/DC转换器解决方案,能够以1.20 V/1.26 V的固定输出电压产生最高500 mA的输出电流。转换器采用2.1 V至5.5 V的输入电压工作。器件使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。评估板演示ADP2126/ADP2127的操作和性能,以及在小尺寸解决方案中器件与小型陶瓷元件的兼容性。

EVAL-ADP2127
ADP2127评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览