ADP162
量产超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 超低静态电流 IQ = 560 nA (0 μA负载) IQ = 860 nA (1 μA负载)
- 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
- 最大输出电流:150 mA
- 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
- 低关断电流:小于50 nA(典型值)
- 低压差:195 mV(150 mA负载)
- 初始精度:±1%
- 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
- 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
- 可提供可调输出电压
- PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下仅有195 mV的低压差,有助于提高效率,使器件能在较宽的输入电压范围内工作。
ADP16x经过专门设计,在1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。ADP163不包括输出放电功能,其余与ADP161相同。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP160和ADP162提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的最小尺寸解决方案。
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 后置DC-DC调节
- 便携式医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 2
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP162ACBZ-1.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-2.1-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-2.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-2.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-3.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162ACBZ-4.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
ADP162AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-2.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-2.7-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-2.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-3.1-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP162AUJZ-4.2-R7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
ADP162ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.3-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-3.2-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-4.2-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.7-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.1-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-4.2-R7 | 量产 | |
4月 2, 2012 - 11_0284 Die rev. to ADP160/161/162/163 |
||
ADP162ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-4.2-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.7-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-4.2-R7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP162ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-4.2-R7 | 量产 | |
8月 15, 2011 - 11_0105 Die rev. to ADP162/163 |
||
ADP162ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.1-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162ACBZ-4.2-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.7-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP162AUJZ-4.2-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP162-1.2
- ADP162-1.8
- ADP162-2.1
- ADP162-2.3
- ADP162-2.8
- ADP162-3.0
- ADP162-3.1
- ADP162-3.3
- ADP162-4.2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP162的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论