ADMP801
过期助听器全向MEMS麦克风
Viewing:
产品详情
|
|
ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP801 产品页面。
ADMP801是一款高质量、超低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风,专门针对助听应用而设计。ADMP801采用超小型3.35 mm × 2.50 mm × 0.98 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。如需了解完整产品和评估信息,请签署NDA协议并提交至ADI公司医疗保健部。
应用
- 助听器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 admp801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论