ADMP521

过期

具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风

产品详情

  • 小尺寸、薄型、3 mm × 4 mm × 1 mm表贴封装
  • 全向响应
  • 高信噪比(SNR):65 dBA
  • 灵敏度:−26 dBFS
  • 扩展的频率响应:100 Hz至16 kHz
  • 低功耗:900 µA
  • 休眠模式,延长电池使用时间,功耗低于1 µA
  • 最高声压级(SPL):120 dB
  • 高电源抑制(PSR):-80 dBFS
  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 数字PDM输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准

ADMP521
具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SigmaDSP音频处理器 2
ADAU1781 过期 SigmaDSP低噪声立体声音频编解码器,适合便携式应用
ADAU1761 量产 集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
音频编解码器 3
ADAU1381 过期 低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理
ADAU1361 量产 集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
ADAU1373 过期 具有扬声器和耳机放大器的低功耗编解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADMP521-FLEX

ADMP521 FLEX 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP521产品页面

该柔性PCB仅包括ADMP521和一个旁路电容。 五条线允许轻松连接麦克风的PDM输出数据、时钟、左/右声道选择、VDD,然后连接评估系统的地。 两款EVAL-ADMP521Z-FLEX板可共享公用数据、时钟、VDD和接地信号,以便在一个共用数据线上多路复用全部两个麦克风信号。

eval board
EVAL-ADMP521

ADMP521Z 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP521产品页面

该PCB集成ADMP521和旁路电容,均安装在刚性PCB上。 12引脚连接头将所有麦克风信号直接与编解码器评估板相连,如EVAL-ADAU1761Z或EVAL-ADAU1361Z,或者连接自定义评估系统。

EVAL-ADMP521-FLEX
ADMP521 FLEX 评估板
EVAL-MIC-ALL
MEMS 麦克风评估板
EVAL-ADMP521
ADMP521Z 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP521的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论